43 produits trouvés
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5 broches, pour applications ...

€127.86
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, supporté par le SDD, IP67, 4  ...

€128.97
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€126.74
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.11 M12, IP67, pour capteur avec raccordement M12, UE = 1 pièce, aimant ...

€24.13
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€134.59
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€152.65
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.1 M12, IP67, pour capteur avec raccordement M12, UE = 1 pièce.

€14.36
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€143.34
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.1 M12, IP67, pour capteur avec raccordement M12, UE = 1 pièce.

€14.36
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€142.11
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€141.66
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, supporté par le SDD, IP67, 4  ...

€94.85
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€93.95
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broc ...

€179.49
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€165.12
PSEN cs5.1 1actuator
542080
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.x, IP67, UE = 1 pièce.

€14.36
PSEN cs6.2p 1switch
542250
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distance ...

€127.86
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, supporté par le SDD, IP67, 4 s ...

€94.85
PSEN cs6.1p 1switch
542150
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distance ...

€116.63
PSEN cs6.1n 1switch
542153
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, IP67, 4 sens d’activation, distanc ...

€116.63
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue