Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN cs5.1n 1switch

542053
PSEN cs5.1n 1switch
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC, ECOLAB
Principe de capteur: Transpondeur
Type de codage: codé
Nombre de sorties OSSD: 2
Type de raccordement: M12, 5pol. male
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Puissance absorbée DC: 1.0 W
Indice de protection de boîtier: IP66, IP67
Niveau de codage selon l’EN ISO 14119: gering
Matériau du produit: PA+GF, PBT, Polycarbonat
Niveau d’encrassement: 3
Syöttöjännitteen toleranssi: -20 %/+20 %
Catégorie de surtensions: III
Dimension largeur: 101.6 mm
Dimensions hauteur: 26.4 mm
Dimension profondeur: 19.0 mm
Poids brut: 78 g
Poids net: 68 g
Température d’utilisation: -25 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données