Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE

533130
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
Cable 10 m, connector female M8, 4-pin, angled outlet and free cable end.

en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
19.06.2019
Certifications: cULus Listed
Blindage: non
Nombre de fils: 4
Courant de mesure: 4.0 A
Longueur du câble: 10.00 m
Section du conducteur: 0,25
Niveau d’encrassement: 3
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Indice de protection de boîtier: IP67
Poids brut: 327 g
Poids net: 317 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données