Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Capteurs de sécurité magnétiques PSENmag – caractéristiques techniques

Les capteurs de sécurité magnétiques s’installent facilement. Vous disposez en effet d’accessoires de câblage complets, d’aides au câblage et au montage ainsi que de vis à sens unique de serrage et de plaques d’écartement.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSEN Equerre de fixation

Mounting bracket PSENmag; PU = 1 piece.

Comparaison Chargement

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN 1.1 and PSEN 2.1; PU = 10 pieces.

Comparaison Chargement

PSEN reverse spacer

Reverse spacer for all rectangular PSEN. 2 units.

Comparaison Chargement

PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2

Interface PSEN i1 for connection and evaluation of several safety sensors N/O, N/C 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Comparaison Chargement

PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1

Interface PSEN ix1 for connection and evaluation of several of several safety sensors N/O, NO 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Comparaison Chargement

PSEN screw M4x16 10pcs

Screws with one-way slot M4 x 16, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN 1.1/PSEN2.1/PSENme1.x AS/PSENme4.

Comparaison Chargement

PSEN screw M5x10 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 10, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Comparaison Chargement

PSEN screw M5x20 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 20, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN slx.

Comparaison Chargement

PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN ma 1.4; PU = 10 pieces - 5 pieces (534321) for actuator and 5 pieces (534310) for switches.

Comparaison Chargement

PSEN screw M4x10 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

Comparaison Chargement

PSEN screw M4x12 10pcs

Screws with one-way slot M4x12, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2

Comparaison Chargement

PSEN screw M4x20 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSEN cs5.1n; PSEN cs5.1 M12/8; PSEN cs5.11; PSEN cs5.13; PSEN cs6.1n; PSEN cs6.2n; PSEN cs6.11; PSEN cs6.21

Comparaison Chargement

PSEN screw M4x26 10pcs

Screws with one-way slot M4x26, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENmag with spacer."

Comparaison Chargement

PSEN ix0 F1 mag

Terminal for connecting 526247 (switch) and 506247 (unit).

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be