Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag

Sécurité maximale à faible coût

Capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag

Les capteurs de sécurité magnétiques sans contact sont utilisés aussi bien pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon la norme EN 60947-5-3 que pour la surveillance du positionnement. Avec le PSENmag, vous obtenez un système dont les coûts ont été optimisés, composé d’un capteur et d’un système de commande de Pilz, y compris la certification.

Le boîtier compact du PSENmag vous fait gagner de la place lors de l’installation. Les connecteurs et les câbles pour l’ensemble des positions de montage et d’approche, ainsi qu’une distance de commutation de sécurité de 3 ou 8/10 mm, permettent une installation flexible. Vous profitez d’une installation rapide et conviviale du capteur de sécurité !

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

Nouveauté : variantes PSENmag en acier inoxydable – sécurité élevée et robustesse maximale pour des conditions extrêmes

Vous avez besoin pour la surveillance des protecteurs mobiles et du positionnement, de capteurs de sécurité particulièrement robustes ? Utilisez alors les capteurs de sécurité magnétiques PSENmag avec boîtier en acier inoxydable ! Les capteurs PSENmag en acier inoxydable sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des zones qui sont sujettes à des encrassements importants et qui sont soumises à des exigences de propreté strictes. Ils peuvent également être utilisés de manière optimale dans les atmosphères explosives.

Les variantes PSENmag en acier inoxydable sont extrêmement résistantes à la chaleur et au froid et elles se distinguent par leur résistance aux vibrations et aux chocs. Grâce à la valeur B10D élevée, leur durée de vie est particulièrement longue. Un diagnostic convivial est garanti par des contacts de signalisation et des LEDs intégrées supplémentaires.

Optez pour une solution complète de sécurité et économique proposée par Pilz : combinez les capteurs PSENmag en acier inoxydable avec les micro automates configurables PNOZmulti ou le relais de sécurité PNOZsigma !

Profitez des avantages du PSENmag !

  • Rentabilité et longue durée de vie garanties – grâce à l’absence d’usure mécanique
  • Installation compacte et rapide
  • Diagnostic convivial à l’aide d’un contact de signalisation supplémentaire et par LED
  • Insensible aux secousses et aux vibrations
  • Convient en cas d’encrassement important et de prescriptions d’hygiène élevées
  • Très grande sécurité même dans les zones avec risques d’explosion
  • Solution complète de sécurité associée aux unités de contrôle de Pilz

Caractéristiques des capteurs de sécurité magnétiques

Caractéristiques des capteurs de sécurité magnétiques
  • Principe actif magnétique
  • Conçus pour des applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 et jusqu’à SIL CL 3 selon l’EN CEI 62061
  • Certificat possible dans les zones avec risques d’explosion conformément à la directive ATEX
  • Distances de commutation de 3 à 8 mm
  • Adaptés à un montage en série
  • Forme rectangulaire ou arrondie
  • Indice de protection : IP65, IP67, IP6K9K
  • Avec et sans LED
  • Également disponibles dans une version avec câble fixe

PSENmag pour des applications avec des standards de sécurité élevés

Nos capteurs magnétiques PSENmag sont parfaitement adaptés à la surveillance des protecteurs mobiles et du positionnement dans tous les types d’applications en raison de leur infraudabilité. Les capteurs vous permettent un montage masqué. Ils restent donc fonctionnels même en cas de recouvrement avec des matériaux non magnétiques.

Les PSENmag sont particulièrement adaptés à une utilisation dans la construction classique de machines et d’installations. L’utilisation du capteur de sécurité est également recommandée dans des domaines soumis à des contraintes d’hygiène strictes, par exemple dans l’industrie agroalimentaire, l’industrie de l’emballage ou l’industrie pharmaceutique.

PSENmag pour des applications avec des standards de sécurité élevés

Secteurs d’activités pour les capteurs de sécurité magnétiques

Notre gamme de produits : Capteurs magnétiques sans contact PSENmag

PSENmag pour blocs logiques électroniques / électromécaniques

Possibilités de combinaisons idéales avec tous les appareils de sorties de Pilz : capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag pour blocs logiques électroniques / électromécaniques.

PSENmag pour blocs logiques électroniques

Les capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag pour blocs logiques électroniques peuvent être parfaitement combinés avec les unités de contrôle électroniques de Pilz.

Accessoires pour les capteurs magnétiques

Parfaitement adaptés aux capteurs magnétiques PSENmag : platines d’interfaces PDP67, vis, plaques d’écartement, équerres de montage, plaques d’inversement et bien plus encore.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be