Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN me3.2 / 2AS

570230
PSEN me3.2  / 2AS
Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Force d’extraction: 10 N
Actionneur: Standard
Nombre de contacts à fermeture: 1
Nombre de contacts à ouverture: 2
Courant max. pour AC1: 5.0 A
Tension pour AC1: 240 V
Courant max. pour AC15: 1.5 A
Tension pour AC15: 240 V
Indice de protection de boîtier: IP65
Dimension largeur: 52.0 mm
Dimensions hauteur: 90.0 mm
Dimension profondeur: 33.0 mm
Poids brut: 202 g
Poids net: 151 g
Température d’utilisation: -30 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données