Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSENvip R

584100
PSENvip R
PSENvip receiver.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, TÜV
Portée (m): 0,1 - 13,0
Principe de capteur: optique
Indice de protection de la résolution: Doigts
Masquage de zones de protection: Fixed Blanking
Application selon: CLC/TS 61496-2, EN 61496-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508
Tension d'alimentation (V): 5,0
Type de tension d'alimentation: DC
Indice de protection de boîtier: IP54
Dimension largeur: 95.0 mm
Dimensions hauteur: 90.0 mm
Dimension profondeur: 192.0 mm
Poids brut: 2680 g
Poids net: 2410 g
Température d’utilisation: 0 - 50 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données