Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSENvip RL D P

583601
PSENvip RL D P
PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, TÜV
Portée (m): 0,1 - 10,0
Principe de capteur: optique
Résolution du dispositif de protection: 7 mm
Indice de protection de la résolution: Doigts
Nombre de sorties OSSD: 2
Nombre d’entrées: 5
Masquage de zones de protection: Fixed Blanking
Application selon: EN 61496-1, EN 61496-2, IEC 61508, ISO 13849-1
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Indice de protection de boîtier: IP54
Dimension largeur: 112.0 mm
Dimensions hauteur: 115.5 mm
Dimension profondeur: 228.0 mm
Poids brut: 3120 g
Poids net: 2780 g
Température d’utilisation: 0 - 50 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données