Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Système de caméras de protection PSENvip – caractéristiques techniques

Systèmes de caméras de protection PSENvip et PSENvip 2. PSENvip RL D Set = ensemble contenant la variante de base PSENvip / PSENvip RL D = variante de base PSENvip / PSENvip RL D M Set = ensemble contenant la variante de base mesure de l’angle de pliage PSENvip / PSENvip RL D = variante de base avec mesure de l’angle de pliage PSENvip / PSENvip RL D P Set = ensemble contenant la variante productive PSENvip / PSENvip RL D P = variante productive PSENvip / PSENvip T = émetteur PSENvip / PSENvip R = récepteur PSENvip 2 / PSENvip E = émetteur PSENvip 2

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Comparaison Chargement

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Comparaison Chargement

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Comparaison Chargement

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Comparaison Chargement

PSENvip T

PSENvip transmitter

Comparaison Chargement

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Comparaison Chargement

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Comparaison Chargement

PSENvip R

PSENvip receiver.

Accessoires Comparaison Chargement

PSENvip E

PSENvip sender.

Accessoires Comparaison Chargement

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Accessoires Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be