Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de caméras de protection PSENvip

La solution d’automatismes de sécurité pour les presses plieuses

Systèmes de caméras de protection PSENvip

Le système de caméras de protection PSENvip est un dispositif de protection d’accompagnement. Il surveille de manière optique l’ensemble du processus de pliage. Installé sur le tablier de la presse plieuse, il détecte les plus petits corps étrangers qui se trouvent dans le champ de protection entre l’émetteur et le récepteur. La robustesse et de ce fait une grande disponibilité des machines caractérisent ce produit.

Les deux variantes suivantes font partie des systèmes de caméras de protection PSENvip :

  • Système de caméras de protection PSENvip – la solution complète de sécurité pour le rétrofit des presses
  • Système de caméras de protection PSENvip 2 – la solution intégrée pour les presses plieuses modernes

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

Système de caméras de protection PSENvip – la solution complète de sécurité pour le rétrofit des presses

Combinez le dispositif de protection d’accompagnement PSENvip avec le système de commande configurable PNOZmulti ou le système d’automatismes PSS 4000 ! Conjointement avec Fast Control Unit dans le système d’automatismes PSS 4000, une augmentation de la productivité pouvant atteindre 50 % peut être obtenue avec la procédure de muting dynamique de la variante productive du PSENvip. Un travail productif en toute sécurité est garanti grâce aux messages de diagnostic précis via l’afficheur LCD intégré.

Les points suivants sont importants pour vous en tant que client : l’absence de modification fondamentale conformément à la législation sur les appareils et sur la sécurité des produits grâce à un paramétrage adéquat, axé sur la sécurité et sans erreur du PSENvip (variante de base et productive avec le PSS 4000), et par conséquent, la réduction des coûts d’homologation.

Vous trouverez plus d’informations dans le lexique des articles « Modification fondamentale ».

Systèmes de caméras de protection PSENvip
Système de caméras de protection PSENvip 2

Système de caméras de protection PSENvip 2 – la solution intégrée pour les presses plieuses modernes

Le PSENvip 2 est la seconde génération étendue du système de caméras de protection. Le PSENvip 2 se distingue par une utilisation simple, une productivité maximale ainsi qu’une disponibilité élevée des machines. Par ailleurs, la taille du récepteur a été réduite d’environ 50 %.

Utilisez le PSENvip 2 avec le système d’automatismes PSS 4000 ! Pour ce faire, vous devez raccorder le Fast Analysis Unit du PSENvip 2 en tant que module. Bénéficiez de temps d’arrêt très rapides et d’une course de freinage plus courte de l’outil de pliage.

Le PSENvip 2 n’a pas besoin d’un afficheur : la mise en service complète et la configuration s’effectuent en toute simplicité et directement à partir d’une interface internet disponible sur le système de commande de la presse plieuse. Par conséquent, vous pouvez, en tant qu’utilisateur, exécuter tous les réglages de manière centralisée au même emplacement.

Nouveauté : Système de caméras de protection PSENvip LR pour presses spéciales

La nouvelle variante Long Range PSENvip R LR constitue le premier et unique dispositif de protection pour les presses plieuses avec une zone de protection pouvant atteindre 18 mètres. De ce fait, elle est adaptée de façon optimale à la surveillance des presses spéciales telles que, par exemple, les presses tandem. Le montage du PSENvip R LR sur des presses existantes se réalise de manière simple et rapide : l’émetteur reste le même ; vous ne devez remplacer que le récepteur. Surveillez votre presse tandem avec un seul système de protection et renoncez à combiner un dispositif de protection d’accompagnement avec des barrières immatérielles !

Avec la variante Long Range, vous obtenez par ailleurs un système de protection pouvant être connectée à chaud (hot plug) : si vous juxtaposez deux presses plieuses, vous pouvez tout simplement rabattre au milieu l’émetteur et le récepteur. L’émetteur de la machine 1 continue alors de fonctionner avec l’émetteur de la machine 2 – et ceci sans redémarrage ! Avec le PSENvip R LR, vous évitez ainsi des temps d’arrêt inutiles. D’autre part, la variante Long Range du PSENvip se distingue par sa grande robustesse habituelle.

Système de caméras de protection PSENvip LR

Plus de productivité lors du pliage grâce au système de protection – les avantages

  • Sécurité maximale selon les normes de sécurité EN 12622
  • Optique innovante à lumière LED pour une grande disponibilité et productivité (en comparaison des systèmes basés sur la technique laser).
  • Systèmes de protection robustes – insensibles aux reflets, à la lumière parasite et diffuse ainsi qu’aux vibrations et aux variations de températures (exemple : du fait du réchauffement de certains outils).
  • La longue durée de vie de la source lumineuse à LED permet de réduire les frais de maintenance
  • Premier ajustement simple et changement d’outils rapide – grâce à une technologie innovante et au logiciel pour des temps d’équipement réduits
  • Mise en service et configuration via un afficheur intégré (PSENvip) ou une interface internet sur le système de commande de la presse plieuse (PSENvip 2)
  • Temps d’arrêt minimal et inertie courte de l’outil de pliage – grâce à la fonctionnalité FAST intégrée dans l’unité de contrôle Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Caractéristiques des systèmes de protection

Caractéristiques des systèmes de protection
  • Champ de protection de grandes dimensions (19 x 38 mm) avec trois zones actives
  • Distance pouvant être réalisée entre l’émetteur et le récepteur avec le PSENvip jusqu’à 10 m, avec le PSENvip 2 jusqu’à 13 m
  • Champ de mesure précédent pour détecter la tôle
  • Puce de caméra intégrée avec le savoir-faire SafetyEYE éprouvé
  • Faisceau lumineux à LED non dangereux pour l’œil humain
  • Intégration complète dans l’environnement par le Fast Analysis Unit (au sein du PSS 4000) et configuration à partir de l’IHM du système de commande de la presse plieuse (PSENvip 2).

La solution complète pour les presses plieuses et le rétrofit de presses

Muting dynamique pour plus de productivité

Le système de commande PSSuniversal PLC prend en charge deux tâches centrales : la surveillance du muting dynamique et de la vitesse pendant le freinage. Les fonctions sont disponibles dans la plate-forme logicielle PAS4000 sous forme de blocs. Lors du processus de pliage, il est ainsi possible de descendre plus longtemps à grande vitesse sur la tôle. La durée pendant laquelle l’outil supérieur fonctionne à basse vitesse est ainsi réduite à un minimum.

Plier en toute sécurité avec des outils de grande taille

Il existe également des outils utilisés sur des presses plieuses qui, en raison de leur taille, ne peuvent pas être sécurisés à l’aide d’une solution traditionnelle. Selon la norme EN 12622, chaque ligne de pliage doit néanmoins être sécurisée avec un champ de protection situé à au moins 15 mm de l’opérateur. La condition préalable permettant de satisfaire au modèle normatif est que l’outil se situe en plein dans le champ visuel du système de protection. Les systèmes de protection PSENvip constituent dans ce cas une aide.

Avec les outils spéciaux avec fonction homologuée par TÜV Nord, il existe à présent pour les systèmes de protection PSENvip une classification de différentes tailles d’outils. La protection conforme aux normes a lieu dans la classe d’outil 1. L’image de la caméra des outils des classes 2 et 3 ne peut détecter que partiellement l’outil en raison de sa taille.

Les systèmes de caméras de protection PSENvip peuvent également surveiller de grandes formes d’outils en toute sécurité : en plaçant en hauteur le point de commutation ou en modifiant la vitesse de descente de la tôle. Ils contrôlent le contour de l’outil et classifient ce dernier dans la classe d’outils 1, 2 ou 3. La classe déterminée est communiquée à la commande, qui accorde ensuite les validations des outils des classes 2 et 3. Les points de commutation définis par l’analyse du risque sont également surveillés.

Solution complète pour les presses plieuses et le rétrofit de presses

Secteurs d’activités pour les systèmes de protection de sécurité

Notre gamme de produits: Systèmes de caméras de protection PSENvip

Système de protection PSENvip

Les systèmes de caméras de protection PSENvip existent en différents modèles. Ils sont axés sur la sécurité et la productivité.

Accessoires pour les systèmes de protection

Pilz propose une large gamme d’accessoires pour le système de caméras de protection PSENvip.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be