text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
8 produits trouvés
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

€4,389.62
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

€4,562.89
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, rem ...

€3,927.56
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

€4,909.44
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, rem ...

€4,158.59
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

€4,736.17
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Modèle maître, maître pour le montage en série jusqu’à 3 appareilsesclaves, capacité de détection de 30 mm, 40 mm, 50 mm ...

€4,967.20
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
Modèle codeur maître, maître pour le montage en série jusqu’à3 appareils esclaves, jusqu’à 4 entrées codeurs, capacité d ...

€5,198.24

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue