39 produits trouvés
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Kit de muting en X étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 2 capteurs de muting, 2 réflecteu ...

€729.00
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Kit de muting en L étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 2 capteurs de muting, 2 réflecteu ...

€679.00
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Kit de muting en T étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 4 capteurs de muting, 4 réflecteu ...

€998.00
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Kit de muting en L de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 2 capteurs de muting, 2 réflecte ...

€365.00
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Kit de muting en T de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 4 capteurs de muting, 4 réflecte ...

€697.00
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Kit de muting en X de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 2 capteurs de muting, 2 réflecte ...

€411.00
PSEN opII muting box
6C000181
Boîtier de distribution pour la barrière immatérielle de sécuritéPSEN opII et le capteur de muting, lampe de muting, bou ...

€120.00
PSEN opII lockout
632510
Accessoires de verrouillage au redémarrage pour les barrièresimmatérielles de sécurité PSEN opII. UE = 1 lockout, 2 vis ...

€111.13
PSEN opII slot nuts
632512
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII ou du poteau de protection ...

€22.33
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit pour la fixation des barrières immatérielles de la série PSEN optII.

€11.22
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 »avec une longueur de miroir de 900 mm, des vis de f ...

€426.55
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de ...

€563.48
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-060 »avec une longueur de miroir de 600 mm, des vis de f ...

€359.20
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 »avec une longueur de miroir de 1 650 mm, des vis de ...

€533.18
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 »avec une longueur de miroir de 1 200 mm, des vis de ...

€477.05
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec protection des doigts », diamètre 14  ...

€16.84
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec protection des mains », diamètre 30 m ...

€16.84
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la série de barrières immatéri ...

€84.19
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la série de barrières immatéri ...

€123.47
PSEN opII Laserpointer
632014
Pointeur laser pour la série de barrières immatérielles PSEN opII.

€190.83
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue