Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Kit de muting en X étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecteu ...
€729.00
Kit de muting en L étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecteu ...
€679.00
Kit de muting en T étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 4 capteurs de muting, 4 réflecteu ...
€998.00
Kit de muting en L de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecte ...
€365.00
Kit de muting en T de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 4 capteurs de muting, 4 réflecte ...
€697.00
Kit de muting en X de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecte ...
€411.00
Boîtier de distribution pour la barrière immatérielle de sécuritéPSEN opII et le capteur de muting,
lampe de muting, bou ...
€120.00
Poteau de protection « PSEN opII protective column-195 » pour barrièresimmatérielles de sécurité
avec une longueur pouva ...
€254.81
Poteau de protection « PSEN opII protective column-120 » pour barrièresimmatérielles de sécurité
avec une longueur pouva ...
€209.90
Le kit comprend le poteau de protection« PSEN opII protective column-60 » pour
les barrières immatérielles de sécurité a ...
€280.63
Accessoires de verrouillage au redémarrage pour les barrièresimmatérielles de sécurité PSEN opII.
UE = 1 lockout, 2 vis ...
€111.13
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII
ou du poteau de protection ...
€22.33
Kit pour la fixation des barrières immatérielles de la série PSEN optII.
€11.22
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 »avec
une longueur de miroir de 900 mm, des vis de f ...
€426.55
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec
une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de ...
€563.48
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-060 »avec
une longueur de miroir de 600 mm, des vis de f ...
€359.20
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 »avec
une longueur de miroir de 1 650 mm, des vis de ...
€533.18
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 »avec
une longueur de miroir de 1 200 mm, des vis de ...
€477.05
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec
protection des doigts », diamètre 14 ...
€16.84
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec
protection des mains », diamètre 30 m ...
€16.84
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.