Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt II – deuxième génération

La barrière immatérielle de sécurité robuste

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt II comprenant un poteau avec miroirs

La deuxième génération des barrières immatérielles de sécurité, les PSENopt II, permettent une intervention en toute sécurité dans le procédé de fabrication et satisfont en fonction de l’application à la protection des doigts, des mains et du corps. Les premières barrières immatérielles de sécurité de type 3 sont spécialement conçues pour des applications jusqu’à PL d selon l’EN/CEI 61496-1. D’autre part, les barrières immatérielles de type 4 sont adaptées aux applications jusqu’à PL e conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Grâce à leur grande robustesse, les capteurs PSENopt II offrent une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations et sont par conséquent adaptés à une utilisation dans des environnements industriels difficiles. L’utilisateur peut analyser les causes principales de l’arrêt d’une machine et les défauts du système à l’aide des LED. Les temps d’arrêt sont ainsi réduits.

Les barrières immatérielles de sécurité sont disponibles dans des hauteurs de 150 mm à 1 800 mm. En association avec le système de commande configurable PNOZmulti 2, vous obtenez une solution complète de sécurité d’un même fournisseur. Les accessoires compatibles vont des aides de montage aux poteaux avec miroirs.

Vous trouverez les accessoires indispensables de type câbles, connecteurs et adaptateurs à la rubrique Techniques de raccordement

Nouveauté : accessoires pour les barrières immatérielles PSENopt II pour empêcher le redémarrage

PSENopt II lockout

Avec notre nouvel accessoire PSENopt II lockout conçu pour la gamme de barrières immatérielles PSENopt II, empêchez le redémarrage de la machine. Cela peut notamment s’avérer nécessaire lors de la réalisation d’opérations de maintenance dans les zones dangereuses. Le PSENopt II lockout est composé d’une unité de montage pour une fixation latérale sur la barrière immatérielle, ainsi que d’un bras pivotant. Si l’on pénètre dans la zone dangereuse, le bras pivotant peut être rabattu devant le champ de vision de la barrière immatérielle et équipé d’un verrou. Ainsi, le champ de vision de la barrière immatérielle est occulté et le redémarrage est empêché.

À titre de comparaison : jusqu’à présent, le redémarrage ne pouvait être empêché que par des capteurs de sécurité supplémentaires dans la zone dangereuse ou par une inspection visuelle, c’est-à-dire en regardant à l’intérieur de la zone dangereuse. Avec le PSENopt II lockout, vous disposez d’une solution de sécurité et évitez dans le même temps des coûts supplémentaires pour d’autres capteurs de sécurité.

Protégez vos barrières immatérielles PSENopt II des dommages – avec les poteaux de protection PSENopt II

Avec les poteaux de protection PSENopt II protective column, vous protégez de manière optimale vos barrières immatérielles des dommages, par exemple des collisions.

Par ailleurs, les poteaux de protection peuvent être utilisés dans un espace libre pour le montage des barrières immatérielles. Pour une pose simple sur des supports irréguliers, vous pouvez utiliser le poteau de protection conjointement avec le PSENopt II adjustable base.

Colonnes de protection pour barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts, des mains et du corps – les avantages

  • Grande robustesse pour une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations
  • Diagnostic convivial via des LED pour éviter les temps d’arrêt
  • Montage, installation et mise en service rapides et simples
  • Codage pour une flexibilité maximale lors de l’installation des barrières immatérielles
  • Protection de plusieurs côtés d’une zone dangereuse grâce aux poteaux avec miroirs PSENopt II
  • L’ajustable base unit offre une protection supplémentaire contre les fortes actions mécaniques et permet un ajustement du poteau avec miroirs sur sol irrégulier
  • Un seul fournisseur : solution complète et économique avec les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 et les accessoires complets

Caractéristiques des barrières immatérielles de sécurité

Vue détaillée de la barrière immatérielle de sécurité PSENopt II
  • Conformes et homologuées selon l’EN/CEI 61508 et l’EN/CEI 61496-1 (type 3) ou l’EN/CEI 61496-1/-2 (type 4)
  • Utilisation possible dans des applications jusqu’à PL d / PL e selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 2 / SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061
  • Sécurité pour les doigts, les mains et le corps
  • Hauteurs de 150 mm à 1 800 mm
  • Robustesse de 50 g
  • Absence de zones mortes
  • Codage intégré
  • Solution complète avec PDP67 (connecteur et raccordement compatibles), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Domaines d’application des barrières immatérielles PSENopt II

Protégez vos employés et votre production avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II ! À l’aide d’un champ de protection invisible à faisceaux infrarouges, les barrières immatérielles protègent les zones dangereuses. L’interruption du faisceau lumineux à infrarouges entraîne immédiatement un ordre d’arrêt en toute sécurité.

Les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II sont particulièrement bien adaptées à l’industrie, et notamment aux postes de travail manuels, à la sécurisation des accès, à l’alimentation / évacuation du matériel et à la manipulation du matériel dans les applications avec des robots.
Renseignez-vous sur les nombreux domaines d’application des barrières immatérielles de sécurité !

Applications des barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

Poteau avec miroirs PSENopt II pour une sécurisation multilatérale des zones dangereuses

Combinez vos barrières immatérielles de sécurité avec nos nouveaux poteaux avec miroirs PSENopt II pour sécuriser plusieurs côtés d’une zone dangereuse. Surveillez jusqu’à trois côtés d’accès avec seulement une paire de barrières immatérielles et deux poteaux avec miroirs ! Cela vous permet de gagner de la place et de réduire vos opérations de câblage et vos coûts. Les poteaux avec miroirs sont constitués d’un poteau de protection et d’un miroir intégré. Ils peuvent être utilisés avec toutes nos barrières immatérielles PSENopt et PSENopt II.
Le PSENopt II adjustable base unit propose en tant qu’accessoire en option une protection supplémentaire contre les fortes contraintes mécaniques. Il est parfaitement bien adapté à une installation des poteaux avec miroirs sur des supports irréguliers.

Codage intégré dans toutes les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

Désormais, aucune limite ne vous est posée lors de l’installation des barrières immatérielles de sécurité. Grâce au codage, les barrières immatérielles ne se gênent plus mutuellement, même si elles sont situées à proximité. Cela s’applique en particulier si l’émetteur de la première paire de barrières immatérielles émet des faisceaux en direction du récepteur de la deuxième paire de barrières immatérielles. Dans ce cas, configurez tout simplement les paires de barrières immatérielles avec un codage différent ! Les codages suivants sont disponibles : « code A », « code B » et « non codé ». Le codage est intégré dans toutes les barrières immatérielles PSENopt II.

Utilisation des barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

Secteurs d’activités des barrières immatérielles de sécurité

Notre gamme de produits : Barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

Barrières immatérielles standard de type 3, protection des mains

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 3 sont adaptées à la protection des mains conformément à l’EN/CEI 61496-1.

Barrières immatérielles standard de type 3, protection des doigts

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 3 sont adaptées à la protection des doigts conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection des doigts

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 4 sont adaptées à la protection des doigts conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection des mains

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 4 sont adaptées à la protection des mains conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 3, protection du corps

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 3 sont adaptées à la protection du corps conformément à l’EN/CEI 61496-1.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection du corps

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 4 sont adaptées à la protection du corps conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Accessoires pour barrières immatérielles PSENopt II

Parfaitement adaptés aux barrières immatérielles PSENopt II : des accessoires compatibles pour un montage rapide et facile.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données