Comparaison 0

Veuillez sélectionner sur la carte l'endroit où vous vous situez et vous vous retrouverez directement dans la page d'accueil de Pilz du pays correspondant. Si vous ne parvenez pas à sélectionner votre pays, cliquez ici: Site mondial

Fermer
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Barrières immatérielles PSENopt II

Barrières immatérielles robustes pour la protection des doigts et des mains

Barrières immatérielles PSENopt II

Les barrières immatérielles PSENopt II permettent une intervention en toute sécurité dans le procédé de fabrication. En fonction des exigences, elles offrent une protection des doigts et des mains et sont adaptées aux applications jusqu’à PL e conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2. Grâce à leur grande robustesse, elles offrent une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles.

Les barrières immatérielles sont disponibles dans des hauteurs de 150 mm à 1 800 mm. Grâce à leur raccordement à 5 broches, les PSENopt II peuvent être raccordées directement au PDP67. Les accessoires compatibles vont du laser aux kits de fixation.

Les PSENopt II désormais disponibles en tant que barrières immatérielles de type 4 !

Les PSENopt II existent à présent en tant que variante de type 4. Elles sont adaptées aux applications jusqu’à PL e conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2. Grâce à leur grande robustesse, elles offrent une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. L’utilisateur peut analyser les causes principales de l’arrêt d’une machine et les défauts du système à l’aide des LEDs. Ainsi, les temps d’arrêt sont réduits. Les PSENopt II peuvent être installées rapidement et simplement grâce aux aides de montage adaptées. L’absence de zones mortes permet un montage flexible avec une sécurité accrue. Grâce à leur raccordement à 5 broches, les PSENopt II peuvent être raccordées directement au PDP67 et offrent ainsi une solution complète de sécurité.

Barrières immatérielles PSENopt II de type 4

Les avantages des PSENopt II en un coup d’œil

  • Protection des doigts et des mains pour votre application PL d ou PL e
  • Grande robustesse pour une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations
  • Diagnostic convivial via des LEDs pour éviter les temps d’arrêt
  • Utilisation flexible avec une augmentation de la sécurité – grâce à l’absence de zones mortes
  • Montage, installation et mise en service rapides et simples
  • Protection contre les chocs, les collisions et les vibrations pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles
  • Solution complète de sécurité et économique avec le PDP67 et de nombreux accessoires
Les avantages des PSENopt II en un coup d’œil

Caractéristiques des barrières immatérielles

Caractéristiques des barrières immatérielles
  • Conformes et homologuées selon l’EN/CEI 61508 et l’EN/CEI 61496-1 (type 3) ou l’EN/CEI 61496-1/-2 (type 4)
  • Conçues pour des applications jusqu’à PL d selon l’EN ISO 13849-1
  • Sécurité pour la protection des doigts et des mains
  • Hauteurs de 150 mm à 1 800 mm
  • Robustesse de 50 g
  • Absence de zones mortes
  • Solution complète avec PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Applications des PSENopt II

Protégez vos employés et vos biens de production avec les barrières immatérielles PSENopt II ! À l’aide d’un champ de protection invisible à rayons infrarouges, la barrière immatérielle protège les zones dangereuses. L’interruption du faisceau lumineux entraîne immédiatement un ordre d’arrêt en toute sécurité.

Conformément à l’EN/CEI 61496, les barrières immatérielles PSENopt II sont adaptées aux applications de type 3 avec la catégorie de sécurité PL d ou aux applications de type 4 avec la catégorie de sécurité PL e :

Utilisation dans des applications selon les normes Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

EN ISO 13849-1

EN/CEI 62061

 

PLc

SIL 1 et SIL CL 2

PLd

SIL 2 et SIL CL 2

PLe

SIL 3 et SIL CL 3

Les PSENopt II offrent une protection des doigts et des mains et sont ainsi particulièrement bien adaptées aux postes de travail manuels, à l’alimentation / évacuation du matériel et à la manipulation du matériel dans les applications avec des robots.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant l’EN/CEI 61496 ici.

Applications des PSENopt II

Secteurs d’activités pour les barrières immatérielles

Secteurs d’activités pour les barrières immatérielles
  • Automobile
  • Emballage
  • Machines-outils
  • Métallurgie
  • Presses

Notre gamme : Barrières immatérielles PSENopt II

Barrières immatérielles standard de type 3, protection des mains

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 3 sont adaptées à la protection des mains conformément à l’EN/CEI 61496-1.
Barrières immatérielles standard, type 3, protection doigts

Barrières immatérielles standard, type 3, protection doigts

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 3 sont adaptées à la protection des doigts conformément à l’EN/CEI 61496-1.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection des doigts

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 4 sont adaptées à la protection des doigts conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection des mains

Les barrières immatérielles standard PSENopt II de type 4 sont adaptées à la protection des mains conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Accessoires pour PSENopt II

Parfaitement adaptés aux barrières immatérielles PSENopt II : des accessoires compatibles pour un montage rapide et facile.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données