Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m

630317
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
Shielded cable PUR with an M12 angled connector for light curtains.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Courant de mesure: 2.0 A
Nombre de fils: 8
Blindage: oui
Section du conducteur: 0,25
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Longueur du câble: 5.00 m
Certifications: cULus Listed
Température d’utilisation: -25 - 80 °C
Type de connecteur X1: M12, connecteur femelle à 8 br
Forme du connecteur X1: Coudé
Indice de protection du connecteur 1: IP67

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données