Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 14 mm,protection des doigts.
€22.40
Support d’angle en caoutchouc pour le PSENopt.
€40.56
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.
€22.40
Équerre de montage pour les PSEN op4F/H.../1 et PSEN op2H.../1, modèle
rotatif, UE = 4 pièces.
€43.11
Capteur bras de muting en T avec unité de réflecteur passive et support
adapté aux barrières immatérielles standard PSEN ...
€1,108.01
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1,
actif.
€439.48
Kit pour la fixation de deux bras de muting à une barrière immatérielle
standard de la série PSEN opXX-xx-xxx/1.
€49.08
Unité de capteur bras de muting en L avec unité de réflecteur passive etsupport
adapté aux barrières immatérielles stand ...
€703.84
Kit de fixation pour un montage avec absence de zones mortes de deuxbarrières immatérielles Advanced
en angle.
€31.18
Adaptateur de programmation pour la série PSEN opXX-A. L’ensemble desfonctions
(muting, blanking, mise en cascade) de la ...
€169.99
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1,
passif.
€225.40
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatériell ...
€260.71
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 90 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
€174.14
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 60 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
€172.92
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.