Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m

630311
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
Unshielded cable, PUR with an straight M12 connector (female), 5 pins

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
28.06.2019
Certifications: cULus Listed
Blindage: non
Nombre de fils: 5
Courant de mesure: 4.0 A
Longueur du câble: 5.00 m
Section du conducteur: 0,25
Niveau d’encrassement: 3
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Poids brut: 180 g
Poids net: 173 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données