Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m

630305
PSEN op CABLE  M12 4 br,droit blindé 10m
Shielded cable PUR with an M12 connector for light curtains.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
01.07.2019
Certifications: cULus Listed
Blindage: oui
Nombre de fils: 4
Courant de mesure: 4.0 A
Longueur du câble: 10.00 m
Section du conducteur: 0,34
Niveau d’encrassement: 3
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Poids brut: 508 g
Poids net: 498 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données