Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN op4F-s-14-120/1

630747
PSEN op4F-s-14-120/1
Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Principe de capteur: optique
Type selon la norme CE 61496: 4
Nombre de faisceaux: 128
Résolution du dispositif de protection: 14 mm
Indice de protection de la résolution: Doigts
Hauteur de protection: 1200 mm
Portée (m): 0,2 - 6,0
Temps d'appel: 36.00 ms
Nombre de sorties OSSD: 2
Muting: non
Blanking: non
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Indice de protection de boîtier: IP65
Application selon: CLC/TS 61496-2, EN 61496-1
Dimension largeur: 32.3 mm
Dimensions hauteur: 1283.2 mm
Dimension profondeur: 36.9 mm
Poids brut: 5960 g
Poids net: 3960 g
Température d’utilisation: 0 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données