Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Barrières immatérielles de sécurité de type 4, protection du corps – caractéristiques techniques

Les barrières immatérielles de sécurité de type 4 peuvent être utilisées dans des applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 3 EN/CEI 62061

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSEN op4B-2-050/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

PSEN op4B-4-090/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

PSEN op4B-L-080/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Comparaison Chargement

PSEN op4B-L-050/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Comparaison Chargement

PSEN op4B-T-080/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Comparaison Chargement

PSEN op4B-4-120/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

PSEN op4B-3-080/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

PSEN op4B-T-050/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be