Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN op2H-s-30-030/1

630721
PSEN op2H-s-30-030/1
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Principe de capteur: optique
Type selon la norme CE 61496: 2
Nombre de faisceaux: 16
Hauteur de protection: 300 mm
Résolution du dispositif de protection: 30 mm
Portée (m): 0,2 - 19,0
Temps d'appel: 9.00 ms
Nombre de sorties OSSD: 2
Muting: non
Blanking: non
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Application selon: EN 61496-1
Indice de protection de boîtier: IP65
Indice de protection de la résolution: Main
Dimension largeur: 32.3 mm
Dimensions hauteur: 383.2 mm
Dimension profondeur: 36.9 mm
Poids brut: 2100 g
Poids net: 1600 g
Température d’utilisation: 0 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données