Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Barrières immatérielles de sécurité de type 2, protection du corps – caractéristiques techniques

Les barrières immatérielles de sécurité de type 2 peuvent être utilisées dans des applications jusqu’à PL c selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 1 EN/CEI 62061.

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSEN op2B-4-090/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

PSEN op2B-2-050/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

PSEN op2B-3-080/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

PSEN op2B-4-120/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be