Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Barrière immatérielle PSENopt

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts, des mains et du corps

Barrières immatérielles PSENopt

Les barrières immatérielles PSENopt peuvent être utilisées dans tous les secteurs industriels dans lesquels il faut satisfaire à une solution d’amélioration sans protecteur mobile. Grâce à des dimensions compactes et à une technique d’installation simple, les barrières immatérielles de sécurité permettent un travail ergonomique. C’est le cas par exemple lors d’interventions cycliques de l’utilisateur telles que les travaux d’insertion ou le chargement et le déchargement de matériel.

Vous avez le choix entre des barrières immatérielles de type 2 et de type 4 selon l’EN/CEI 61496-1/-2, les variantes avec protection des doigts, des mains et du corps, en hauteurs de 15 à 180 cm. À côté des barrières immatérielles standard, toutes les barrières immatérielles Advanced offrent des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Pour des applications dotées d’un espace restreint, il est possible d’utiliser des barrières immatérielles de sécurité fines PSENopt slim.

Les accessoires s’étendent des miroirs de renvoi de faisceaux, des colonnes de protection pour la protection contre les chocs, les collisions et les vibrations, des boîtiers de protection IP6K9K aux gabarits (tiges) de test. Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement.

Une productivité élevée avec les barrières immatérielles PSENopt

  • Les champs de protection et la capacité de détection peuvent être définis en fonction du processus
  • Productivité maximale grâce à des temps d’accès réduits
  • Montage, installation et mise en service rapides et simples
  • Diagnostic convivial grâce aux LEDs intégrées pour la réduction des temps d’arrêt
  • Gamme complète incluant les accessoires – combinaison optimale possible avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz

Pour chaque application – les avantages supplémentaires des barrières immatérielles PSENopt Advanced

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt Advanced
  • Configuration et mise en service simples avec le PSENopt Configurator
  • Trois fonctionnalités de muting, blanking et mise en cascade dans une même barrière immatérielle
  • Plus de sécurité grâce à l’absence de zones mortes
  • Installation flexible grâce au codage

Petite barrière immatérielle de sécurité, grande sécurité – les avantages supplémentaires de la barrière PSENopt slim

  • Le boîtier fin permet un gain de place et une réduction des coûts
  • Plus de sécurité grâce à l’absence de zones mortes
  • Protection efficace contre le chevauchement et le contournement grâce à la fonction de mise en cascade

Caractéristiques des barrières immatérielles PSENopt

Caractéristiques des barrières immatérielles PSENopt et PSENopt Advanced
  • Conformes et homologuées selon l’EN/CEI 61508 et l’EN/CEI 61496-1/-2
  • La sécurité pour les doigts, les mains, le corps et la sécurisation des accès
  • Pour des applications jusqu’à PL c (type 2) ou PL e (type 4)
  • Fonctions intégrées : surveillance de la boucle de retour, réarmement, acquittement, diagnostic (PSENopt), muting et blanking (PSENopt Advanced), ainsi que la mise en cascade (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
  • Absence de zones mortes (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Barrières immatérielles de sécurité pour chaque domaine d’utilisation

Avec les barrières immatérielles de sécurité, aussi bien le personnel que la production sont protégés – en toute sécurité, efficacité et rentabilité. Un champ de protection invisible à rayons infrarouges protège les zones dangereuses. L’interruption d’un faisceau lumineux déclenche immédiatement un ordre d’arrêt en toute sécurité.

La barrière immatérielle PSENopt atteint, à l’aide des boîtiers de protection, l’indice de protection IP6K9K et elle est adaptée à une utilisation dans des environnements humides avec des exigences élevées en termes d’hygiène. Le miroir permet une déviation simple des faisceaux de la barrière immatérielle, grâce à laquelle un plus grand champ de protection peut être sécurisé sans utiliser d’autres barrières immatérielles. Grâce aux poteaux de protection, nos barrières immatérielles de sécurité sont également protégées dans les environnements industriels difficiles contre les chocs, les collisions ou les vibrations.


Muting, blanking et mise en cascade avec le PSENopt Advanced

Constatez par vous-même la multifonctionnalité de nos barrières immatérielles PSENopt Advanced ! Avec une seule barrière immatérielle, le muting, le blanking et / ou la mise en cascade sont possibles. Ces fonctions offrent de nombreuses possibilités d’intégration des barrières immatérielles PSENopt de manière optimale dans votre installation :

  • Muting pour la différenciation entre les hommes et les matériaux

Les barrières immatérielles avec fonction muting conviennent au transport ou à l’évacuation de matériaux dans des zones dangereuses, par exemple pour la palettisation. Le muting consiste à inhiber automatiquement, temporairement et en toute sécurité un dispositif de protection.

  • Blanking pour un processus de fabrication flexible et sans dysfonctionnement

Avec la fonction blanking, la barrière immatérielle permet des constructions simples de machines. Adaptez en toute flexibilité le déroulement de la production à différents matériaux de production ou adaptez-vous rapidement selon la demande !

  • Fonction mise en cascade pour une protection efficace contre le contournement par l’intérieur ou l’extérieur de la zone à protéger

Sécurisez les champs de protection voisins en toute simplicité. Une telle mise en cascade permet la protection, par exemple, de la partie avant, supérieure et arrière d’une machine à l’aide d’un seul système de barrières immatérielles.

Barrières immatérielles de sécurité pour chaque domaine d’utilisation

La barrière immatérielle PSENopt slim pour des applications avec un espace restreint

La barrière immatérielle PSENopt slim sur une machine de poinçonnage

Grâce à leur boîtier fin, les barrières immatérielles PSENopt slim sont adaptées aux applications avec un espace restreint ainsi que sur les portes. En fonction de l’application, les barrières immatérielles de type 2 et de type 4 satisfont à la protection des doigts et des mains. Par ailleurs, grâce à la fonction de mise en cascade sans zones mortes, elles offrent une protection efficace contre le contournement par l’intérieur ou l’extérieur de la zone à protéger. Utilisez les PSENopt slim combinées par exemple avec le système de sécurité configurable PNOZmulti ou le PNOZsigma et vous obtiendrez une solution complète de sécurité et économique pour votre application.

Branches d’activités des barrières immatérielles

Notre gamme de produits : Barrières immatérielles de sécurité PSENopt avec sortie statique

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt

Les barrières immatérielles de sécurité de type 2 et de type 4 servent à la sécurisation des accès (1 faisceau) conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 2, protection du corps

Les barrières immatérielles standard de type 2 peuvent être utilisées pour la protection du corps conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 2, protection mains

Les barrières immatérielles standard de type 2 sont adaptées à la protection des mains conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection corps

Les barrières immatérielles standard sont utilisées pour la protection du corps conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection doigts

Les barrières immatérielles standard de type 4 pour la protection des doigts satisfont aux exigences de l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles standard de type 4, protection mains

Les barrières immatérielles standard de type 4 pour la protection des mains sont adaptées à une utilisation selon l’EN/CEI 61496-1/-2.

Barrières immatérielles Advanced de type 2, protection mains

Les barrières immatérielles Advanced de type 2 pour la protection mains sont adaptées aux applications jusqu’à PL c. Même le muting, le blanking et la mise en cascade font partie des fonctionnalités des barrières immatérielles.

Barrières immatérielles Advanced de type 4, protection mains

Les barrières immatérielles Advanced de type 4 pour la protection des mains peuvent être utilisées dans des applications jusqu’à PL e, également pour le muting, le blanking et la mise en cascade.

Barrières immatérielles Advanced de type 4, protection doigts

Les barrières immatérielles Advanced de type 4 pour la protection des doigts peuvent être utilisées dans des applications jusqu’à PL e, également pour le muting, le blanking et la mise en cascade.

Barrières immatérielles étroites de type 2, protection mains

Les barrières immatérielles étroites de type 2 pour la protection des mains peuvent être utilisées dans des applications avec un espace restreint jusqu’à PL c. La fonction de mise en cascade sans zones mortes fait partie des fonctionnalités étendues.

Barrières immatérielles étroites de type 4, protection doigts

Les barrières immatérielles étroites de type 4 pour la protection des doigts sont conçues pour les applications jusqu’à PL e. Elles disposent d’une fonction de mise en cascade sans zones mortes.

Barrières immatérielles étroites de type 4, protection mains

Les barrières immatérielles étroites de type 4 pour la protection des mains sont utilisées dans des applications aved un espace restreint jusqu’à PL e. La fonction de mise en cascade sans zones mortes fait partie des fonctionnalités étendues.

Accessoires pour les barrières immatérielles PSENopt

Vous trouverez ici les accessoires pour les barrières immatérielles PSENopt.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be