Étape 3 – création d’un modèle pour les fonctions de sécurité conformément à l’EN ISO 13849-1
Ensuite, un modèle est créé pour chacune des fonctions de sécurité, à partir des schémas de raccordement existants. Grâce aux bibliothèques complètes, vous devez rarement saisir vous-même des composants. Ces derniers peuvent être glissés par un simple « glisser-déplacer » des bibliothèques vers la fenêtre de l’éditeur.
Fonction de recherche pour différents composants
Plus on crée de bibliothèques et de composants, plus il est difficile d’identifier les bons composants conformément à l’EN ISO 13849. Une fonction de recherche vous aide ici. La sélection entre différentes versions ou types d’utilisations d’un appareil n’est nécessaire qu’après avoir sélectionné les appareils fondamentaux. Vous pouvez à tout moment ajouter des documents similaires, images, schémas de raccordement ou autres documents pour donner plus de poids à l’appréciation.
Les composants sont-ils des produits dont l’usure dépend d’un nombre de manœuvres ? Un logiciel de calcul intégré contribue à déterminer ces valeurs à partir des données habituellement disponibles. Safety Calculator montre quelles données sont requises pour chaque appareil ou structure.
Naturellement, l’outil analyse aussi la CCF (= Common Cause Failure : défaillance de cause commune). Le catalogue de questions de l’EN ISO 13849-1 vous aide alors, en tant que liste de contrôle, à commenter les entrées.
Tant que le niveau de sécurité requis PLr n’est pas atteint, vous pouvez le voir immédiatement par des avertissements sur les éléments critiques. Dans le tableau de résultats SRP/CS, il vous est possible de visualiser, pendant la création complète d’un modèle, l’état actuel de l’analyse de toutes les fonctions de sécurité, conformément à l’EN ISO 13849-1 ou 62061.