Enregistrement de la licence du PASvisu.
Pour l’enregistrement de la licence dans l’environnement Runtime du PASvisu, il est possible d’acquérir différents packages de variables. Les variables sont disponibles pour les PC tiers ou l’interface Homme Machine PMI de Pilz. Lors de l’utilisation de l’interface Homme Machine PMI, vous obtenez gratuitement un package de base contenant 500 variables.
Les liaisons du client local PASvisu Viewer ou du client à distance (navigateur) vers le serveur PASvisu sont calculées conformément au nombre utilisé. Pour cela aussi, l’acquisition de la licence correspondante est requise. La licence est toujours gratuite pour la première liaison.
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données