Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Les terminaux de visualisation PMIvisu sont équipés du logiciel de visualisation PASvisu pré-installé avec licence enregistrée.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PMI v707e

PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed

Accessoires Correspondant... Comparaison Chargement

PMI v507

PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, PASvisu runtime installed/licensed. This product has been discontinued. The replacement product is the PMI v807 (266807).

Accessoires Correspondant... Comparaison Chargement

PMI v704e

PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 4.3" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed

Accessoires Correspondant... Comparaison Chargement

PMI v512

PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 12" touchscreen, PASvisu runtime installed/licensed. This product has been discontinued. The replacement product is the PMI v812 (266812).

Accessoires Correspondant... Comparaison Chargement

PMI v815

PMIvisu v8: Diagnostics- and operator panel with 15,6" touchscreen, PASvisu runtime 500 installed/licensed.

Comparaison Chargement

PMI v812

PMIvisu v8: Diagnostics- and operator panel with 12,1" touchscreen, PASvisu runtime 500 installed/licensed.

Comparaison Chargement

PMI v807

PMIvisu v8: Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, PASvisu runtime 500 installed/licensed.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be