Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PMIvisu – le terminal de visualisation avec logiciel de visualisation préinstallé

Interfaces Homme Machine des séries PMI v8 et PMI v7

Les interfaces Homme Machine de Pilz (Pilz Human Machine Interfaces – PMI) sont le lien entre l’homme et la machine. Dans cette fonction d’interface, leur utilisation doit être particulièrement efficace et intuitive. Les interfaces Homme Machine PMIvisu sont équipées du logiciel de visualisation PASvisu pré-installé avec licence enregistrée. Cela vous permet une visualisation professionnelle de vos machines et installations. C’est simple et clair !

Les écrans capacitifs existent en deux versions et en deux tailles pour chaque version : faites votre choix parmi la série v7 avec des coûts optimisés en 4,3“ et 7“ ou la série v8 performante. Cette dernière existe en 7“ ou 12,1“. Avec ces deux versions de l’appareil, vous bénéficiez d’une fonctionnalité et d’une qualité « made in Germany » excellentes.

NOUVEAUTÉ : PMIvisu v8 : écrans HMI avec logiciel de visualisation

Avec les PMIvisu v807, v812 et v815, vous disposez désormais d’écrans de visualisation performants. Les appareils PMIvisu sont des ensembles de solutions pré-installés avec licence enregistrée comprenant les interfaces Homme Machine PMI et le logiciel de visualisation PASvisu. Utilisez les écrans PMIvisu avec le micro automate configurable PNOZmulti ou le système d’automatismes PSS 4000 pour profiter d’une visualisation de qualité professionnelle de vos machines et installations en un coup d’œil !

Les écrans capacitifs sont équipés du système d’exploitation Windows 10 IoT et sont disponibles en version 7", 12,1" et 15". Le logiciel PMI Assistant est à votre disposition pour une mise en service et une gestion simples de l’écran.

Écrans de diagnostic et de visualisation PMIvisu v8

Écrans de diagnostic et de visualisation PMIvisu v7e

Avec les PMIvisu v704e et v707e, vous disposez désormais d’écrans de diagnostic et de visualisation aux coûts optimisés. Les appareils PMIvisu sont des ensembles de solutions préinstallés avec licence enregistrée – comprenant les interfaces Homme Machine PMI et le logiciel de visualisation PASvisu. Utilisez les écrans PMIvisu en association avec le micro automate configurable PNOZmulti pour profiter d’une visualisation de qualité professionnelle de vos machines et installations en un coup d’œil !

Les écrans capacitifs sont équipés du système d’exploitation Linux et sont disponibles en version 4,3" et 7". Le logiciel PMI Manager est à votre disposition pour une mise en service et une gestion simples de l’écran. Les interfaces Homme Machine de la série PMI v7 sont des produits de qualité « made in Germany ».

Écrans de diagnostic et de visualisation PMIvisu v7e

Avantages et caractéristiques des terminaux de commande PMIvisu

  • Visualisation professionnelle grâce au logiciel de visualisation PASvisu préinstallé
  • Durée de vie longue et robustesse grâce à l’écran tactile en verre
  • Visualisation rapide grâce à des processeurs performants
  • Création de projets efficace grâce à des fonctions IHM adaptées et préconfigurées
  • Mise en service et gestion simples avec le PMI Assistant / PMI Manager
  • Utilisation possible à l’échelon international grâce à la gestion des langues compatible avec Unicode
  • Octroi des droits d’accès au travers de la gestion des utilisateurs intégrée
  • Jusqu’à 500 variables incluses pour l’échange de données avec le système de commande
  • Bibliothèque complète pour une représentation graphique de l’état des API et des blocs de sécurité, de la liste des diagnostics et bien plus encore
  • Conception, développement et fabrication – made in Germany
Avantages du PMIvisu en un coup d’œil

Notre gamme de produits : PMIvisu

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données