Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Vous trouverez ici des accessoires pour nos interfaces Homme Machine PMI.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

power connector PMI (3 pcs)

Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.

Comparaison Chargement

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

Comparaison Chargement

Serial programming cable

Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.

Comparaison Chargement

PMI 704 Holding frame

PMI 704 holding frame for panel mounting

Comparaison Chargement

PMI 707 Holding frame

PMI 707 holding frame for panel mounting

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be