Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PMIopen – la plate-forme matérielle ouverte pour votre logiciel

Interfaces Homme Machine de la série 5

PMIopen – la plate-forme matérielle ouverte pour votre logiciel

Les interfaces Homme Machine (IHM) permettent la visualisation des process et l’interaction entre l’homme et la machine. Ils sont le lien entre l’opérateur et la machine. Les systèmes IHM tels que les PMI de Pilz permettent de piloter et de visualiser de manière professionnelle.

Avec les interfaces Homme Machine PMI (Pilz Human Machine Interface), nous vous proposons un concept élaboré de diagnostic et de visualisation. Des processeurs RISC performants de 1 GHz garantissent un travail rapide – même avec des applications complexes.

Vous avez le choix entre un grand nombre de tailles d’écran. Celles-ci vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour vos projets !

Vos avantages en un coup d’œil

  • Une plate-forme matérielle ouverte
  • « Made in Germany » – appareils de grande qualité et fiables issus de notre développement et fabrication
  • Un fonctionnement simple et intuitif pour faciliter au maximum l’utilisation
  • Des conseils avisés et un suivi adéquat
  • Une grande flexibilité grâce à un nombre important de tailles d’écran, d’interfaces et de variantes d’équipement
Vos avantages en un coup d’œil

PMI – les caractéristiques des terminaux de commande

Terminaux de commande

Terminaux de commande

  • Visualisation pour des projets compacts – PMI 509 avec écran 3,5" et PMI 515 avec écran 5,7"
  • Une bonne visualisation dans un espace réduit – PMI 516 avec écran 6,5 »
  • Un écran large pour une grande résolution – PMI 518 avec écran 7"
  • Une visualisation en toute convivialité – PMI 526 avec écran 10,4"
  • La solution pour des installations de grande taille – PMI 531 avec écran 12,1"
  • La solution pour des installations complexes – PMI 538 avec écran 15,0"

Visualisation

  • En tant que solution flexible et complète pour la visualisation de PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) et PNOZmulti
  • En association avec n’importe quel logiciel de visualisation courant : créer des projets, les mettre en œuvre et les appliquer en toute simplicité
  • Avec le logiciel de votre choix, compatible avec Windows® CE, particulièrement avec de nombreuses applications pour Win CE 6 (ARM)

Diagnostic

Le PMI offre les fonctionnalités de diagnostic confortables du PVIS ou du système d’automatismes PSS 4000. D’autre part, il réunit les possibilités de diagnostic des bus de sécurité SafetyBUS p et SafetyNET p ainsi que du système de commande configurable PNOZmulti.

Gagnez du temps et réduisez vos coûts avec le PMI

Avec le PMI, vous gagnez beaucoup de temps et réduisez sensiblement vos coûts lors du diagnostic des arrêts des machines. L’écran indique les messages d’erreurs en texte clair. La cause des erreurs s’affiche en premier. Par un simple appui sur un bouton, l’opérateur reçoit des instructions concrètes pour supprimer les erreurs. Vos avantages :

  • Flexibilité grâce à différentes tailles et variantes d’équipement
  • Solution flexible et complète pour la visualisation du système d’automatismes PSS 4000, du SafetyNET p, du PMC et du PNOZmulti
Gagnez du temps et réduisez vos coûts avec le PMI

Notre gamme de produits: PMIopen

PMIopen

Soit vous exploitez un logiciel de visualisation créé par vos soins, soit un logiciel déjà existant dans votre entreprise avec le PMIopen.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Ici, vous obtiendrez le PMI 5 Assistant qui vous permettra d’installer facilement les progiciels.

Téléchargement du logiciel PMI 5 Assistant

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be