Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Lampes de muting PITsign – caractéristiques techniques

Vous pouvez choisir entre des lampes de muting auto-contrôlées ou non auto-contrôlées ou encore faire votre choix à l’aide de lampes ou de LEDs.

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PIT si 3.1

PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC.

Comparaison Chargement

PIT si 1.1 muting lamp

PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

Alternatives Comparaison Chargement

PIT si2.1 LED muting lamp

PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA

Alternatives Comparaison Chargement

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

Alternatives Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be