Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Éléments de commande PIToe

Des boutons-poussoirs compacts pour des applications polyvalentes

Éléments de commande PIToe

Les organes de commande et de signalisation compacts sont polyvalents pour l’exploitation de vos installations et permettent la commutation et l’affichage des entrées et sorties digitales. Par exemple, il est possible de sélectionner et d’afficher le mode de fonctionnement.

Les éléments de commande sont conçus pour des perçages d’un diamètre de 22,5 mm conformément à la norme EN 60947-5-1 avec dispositif anti-rotation. Cela leur permet de s’intégrer parfaitement dans la conception de vos machines et installations et les rend idéaux pour l’installation ou la mise en conformité dans des pupitres, des tableaux de commande ou des boîtiers de commande.

Éléments de commande PIToe – vos avantages

  • Éléments de commande compacts pour la commutation et l’affichage des entrées et sorties digitales
  • Adaptés aux perçages d’un diamètre de 22,5 mm conformément à la norme EN 60947-5-1
  • Affichage avec éclairage à LED
  • Ils s’intègrent parfaitement dans la conception de vos pupitres de commande
  • Complément idéal pour les solutions de sélection du mode de fonctionnement de Pilz

Notre gamme de produits : Éléments de commande PIToe

Boutons-poussoirs PIToe

Avec les éléments de commande PIToe, nous vous proposons des boutons poussoirs compacts pour une utilisation flexible de vos machines.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be