Pupitre de commande Capteurs I : module de système de formation avec circuit d’arrêt d’urgence, bouton-poussoir de commande bimanuelle (PITjog, pour la protection des personnes qui visualisent les processus dans la zone dangereuse alors que le protecteur mobile est ouvert) et capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles.
Pupitre de commande Capteurs II : module de système de formation avec circuit d’arrêt d’urgence, poignée d’assentiment à trois niveaux (PITenable, utilisé comme organe de commande manuel pour les travaux dans la zone dangereuse) et capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles.
Pupitre de commande Capteurs III : module de système de formation avec circuit d’arrêt d’urgence, poignée d’assentiment à trois niveaux (PITenable, utilisé comme organe de commande manuel pour les travaux dans la zone dangereuse) et capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles. En mode réglage, une vitesse réduite de sécurité est simulée ici. Deux capteurs inductifs surveillent le plateau rotatif d’un moteur.