Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PITgatebox unité de boutons-poussoirs

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PIT gb KLLE

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC) et 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) ainsiqu’1 bouton-poussoir à clé (2 NO), raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y comprisopercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PIT gb BLLE y

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NO/ 1 NC) et 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) ainsiqu’1 bouton-poussoir à clé (1 NO), raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y comprisopercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PIT gb CLLE y

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NO/ 1 NC) et 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), raccordementconnecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsique transparent

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PIT gb LLLE

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC) et 3 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), raccordementconnecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsique transparent

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PIT gb LLTE

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC) et 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) ainsiqu’1 bouton-poussoir à clé (1 NC), raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y comprisopercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Comparaison Chargement

PIT gb LLUL

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande, 40 mm de large, boîte avec 1 bouton-poussoirrouge débordant avec éclairage (1 NO chacun), raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y comprisopercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Comparaison Chargement

PIT gb LLLL

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande, 40 mm de large, boîte avec 4 boutons-poussoirsavec éclairage (1 NO chacun), raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, ycompris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Comparaison Chargement

PIT gb WLLE

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 sélecteur (2 NO), raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules decouleursGN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Comparaison Chargement

PIT gb CSSE

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC) et 2 boutons-poussoirs avec éclairage (2 NO chacun), raccordementconnecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsique transparent

Comparaison Chargement

PIT gb LLME

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 voyant avecéclairage, raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Comparaison Chargement

PIT gb LLLP

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecmaintien de l’arrêt (2 NC) et 3 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), raccordementconnecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsique transparent

Comparaison Chargement

PIT gb DLLE y

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC) et 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) ainsiqu’1 bouton-poussoir à clé (1 NC), raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y comprisopercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Comparaison Chargement

PIT gb CLLP y

PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecmaintien de l’arrêt (2 NC/ 1 NO) et 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun),raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsique transparent

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données