Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

Commande simple de votre système pour protecteurs mobiles

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

Avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, commandez vos capteurs et systèmes pour protecteurs mobiles de manière simple et flexible. Avec l’intégration du PITreader, un nouveau facteur de sécurité vient s’ajouter – l’authentification de l’utilisateur. Cela permet de contrôler les autorisations des utilisateurs avant l’accès aux portes via une clé RFID. En fonction de la qualification et de la tâche des collaborateurs, il est ainsi possible de garantir que seules les personnes habilitées accèdent à l’installation.

Les commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement de votre machine peuvent être contrôlées dès que l’authentification a été effectuée. Ainsi, votre machine est protégée de manière optimale contre les erreurs de commande et la fraude. Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande peut être montée facilement et rapidement sur les profilés usuels.

 

Le PITgatebox avec PITreader est disponible dans deux variantes préconfigurées avec passage de câbles par le dessus ou par le dessous et vous offre ainsi une flexibilité maximale pour votre application individuelle.
En particulier en association avec les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock et PSENslock, le PITgatebox constitue une solution modulaire pour protecteurs mobiles, adaptée à vos besoins spécifiques, d’un même fournisseur.

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

NOUVEAUTÉ : Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox avec PITreader – une unité de commande avec système d’autorisations d’accès

À l’aide de clés RFID individuelles, les collaborateurs peuvent s’authentifier à partir du PITgatebox avec PITreader intégré. Ainsi, vous êtes assuré que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et peuvent initier des commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement de la machine. En association avec le système modulaire pour protecteurs mobiles, réunissez la sécurité et la sûreté pour créer une solution de protection complète et optimale des protecteurs mobiles avec autorisations d’accès.

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox avec PITreader

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox : nouvelles variantes pour plus de flexibilité

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

La boîte à boutons-poussoirs PITgatebox est disponible en de nombreuses nouvelles variantes et vous offre encore plus de flexibilité pour votre solution personnalisée pour protecteurs mobiles. Découvrez les différentes combinaisons de boutons-poussoirs, de capteurs et de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence.

Vous trouverez ici les nouvelles variantes 

Les avantages de l’unité de commande PITgatebox en un coup d’œil

  • Fonction de commande simple alliée à une qualité et un design supérieurs
  • PITreader avec clé RFID pour l’activation du PITgatebox
  • Boîtier métallique IP65 de qualité supérieure en zinc moulé sous pression offrant une grande résistance aux chocs, aux vibrations et aux collisions
  • Boîtier compact pour une installation peu encombrante sur les profilés en aluminium usuels
  • Montage flexible grâce à l’équerre de montage rotative intégrée
  • Installation simple et rapide sans câblage grâce à un raccord M12 à 12 broches

Utilisation et application de la boîte à boutons-poussoirs

  • Utilisation de la boîte à boutons-poussoirs pour la commande de machines (telles que des presses) et d’installations
  • Utilisation de diverses manières avec les systèmes pour protecteurs mobiles tels que le PSENmlock et le PSENslock, par exemple sur les portes battantes et coulissantes
  • Exécution de commandes sur les machines et les installations, notamment pour l’activation, l’arrêt et l’acquittement

Notre gamme de produits :

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données