57 produits trouvés
PITreader
402255
PITreader base unit. Système d’authentification RFID. Contenu : unité de base, connecteur [402307]. Accessoire indispens ...

€313.73
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader logement horizontal + 1 écrou. Accessoire nécessaire pour le PITreader base unit [402255].

€61.73
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Système d’authentification et de sélection du mode de fonctionnement fonctionnel en toute sécurité dansl ...

€584.59
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonc ...

€280.96
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Jeu de connecteurs pour unité de contrôle de sécurité pour sélection dumode de fonctionnement : PIT m4SEU [402250]. Comp ...

€20.79
PITreader key ye g
402260
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisations librement configurables Couleur : jaune M ...

€37.67
PITreader key ye 1
402261
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour le mode de fonctionnement 1 Couleur : ...

€37.67
PITreader key ye 2
402262
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2 Co ...

€37.67
PITreader key ye 3
402263
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3 ...

€37.67
PITreader key ye 4
402264
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3 e ...

€37.67
PIT m3.2p
402230
Sélecteur électronique PITmode pour montage dans le pupitre de commande et pour la sélection en toute sécurité de 5 mode ...

€351.76
PITreader key ye 5
402265
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, ...

€37.67
PITreader key ye 5 service
402269
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, ...

€37.67
PIT m3.3p
402240
Sélecteur électronique PITmode pour le montage dans le pupitre decommande et pour la sélection en toute sécurité de 3 mo ...

€260.55
PIT m3p terminal set spring load
402301
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3p. Composé de 1 x connecteur femel ...

€14.11
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur fem ...

€14.36
PIT m3.2p screw terminal set
402305
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur fem ...

€14.36
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur fem ...

€14.36
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
Sélecteur électronique PITmode pour le montage dans le pupitre decommande et pour la sélection en toute sécurité de 3 mo ...

€260.55
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
Sélecteur électronique PITmode pour le montage dans le pupitre decommande et pour la sélection en toute sécurité de 5 mo ...

€351.76
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue