Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode

Fonctions sécurité et sûreté dans un même système

Le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode réunit les fonctions sécurité et sûreté dans un même système. Avec ces appareils, la sélection fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement ainsi que la gestion des autorisations d’accès sont possibles sur des machines et installations.

Les appareils PITmode peuvent être utilisés dans des machines et installations dans lesquelles il faut commuter entre différentes opérations de commande et différents modes de fonctionnement. Il est possible, à partir de clés à transpondeur avec technologie RFID, d’octroyer à chacun des collaborateurs les validations des machines et les autorisations qui sont adaptées à leurs aptitudes. L’unité de contrôle de sécurité (Safe Evaluation Unit) détecte le mode de fonctionnement défini tel que, par exemple, le mode automatique, l’intervention manuelle dans des conditions limitées ou le mode maintenance. Elle l’analyse et procède à une commutation fonctionnelle en toute sécurité. Par conséquent, les hommes et les machines sont protégés et toute commande défectueuse ou fraude est exclue.

PIT Transponder Manager : gestion efficace des clés à transpondeur PITreader et des données utilisateur

Évitez la gestion fastidieuse de listes établies manuellement et qui sont sujettes à des erreurs : gérez les clés à transpondeur PITreader et vos données utilisateur de manière simple et rapide grâce au nouveau PIT Transponder Manager !

L’interface graphique du PIT Transponder Manager vous permet d’écrire chaque autorisation d’utilisateur sur une clé PITreader key en quelques étapes. Pour ce faire, vous pouvez créer les utilisateurs un par un ou les intégrer via la fonction d’importation. Reliez le PITreader au PIT Transponder Manager afin de lire les informations directement dans la base de données intégrée. Ainsi, vous gagnez du temps et évitez les erreurs. Travaillez de manière encore plus productive grâce aux modèles préconfigurés en programmant des groupes d’autorisation entiers en un seul clic. À l’aide de listes de blocage, vous pouvez bloquer des utilisateurs ou des clés PITreader perdues en cas de besoin.

Le PIT Transponder Manager est disponible au téléchargement dès maintenant !

PIT Transponder Manager

Solutions de sécurité et de sûreté industrielle

Les exemples d’applications dans la vidéo suivante présentent concrètement les solutions de sécurité et de sûreté industrielle que vous pouvez mettre en place sur vos machines et installations avec le PITmode fusion et le PITreader.

Vue d’ensemble des modèles PITmode

PITmode fusion – le système modulaire de sélection du mode de fonctionnement

Le PITmode fusion est le modèle modulaire du système de sélection du mode de fonctionnement. Il est composé de l’unité de lecture PITreader avec la technologie RFID et d’une unité de contrôle séparée (Safe Evaluation Unit – SEU). Les clés à transpondeur sont analysées et configurées dans le PITreader. L’unité de contrôle de sécurité (Safe Evaluation Unit) analyse le mode de fonctionnement sélectionné et commute en toute sécurité et sur le plan fonctionnel jusqu’à cinq modes de fonctionnement. Il est également possible de réaliser intégralement une gestion d’autorisations d’accès en toute sécurité avec le PITmode fusion. Grâce à la séparation des composants, le PITmode fusion peut être intégré en toute flexibilité dans la conception des pupitres de commande existants et il peut être combiné avec des boutons-poussoirs existants.

Système de sélection du mode de fonctionnement PITmode fusion
Système d’autorisations d’accès PITreader

PITreader – gestion des autorisations d’accès

Avec le PITreader, il est possible de résoudre des problématiques concernant les autorisations d’accès aux machines et aux installations. Les possibilités vont de la validation simple par une authentification pour certaines parties de machines jusqu’à une matrice complexe d’autorisations hiérarchiques. Les clés à transpondeur sont fournies dans une variante libre d’affectation tout comme avec des autorisations pré-paramétrées. En vue d’une protection contre la fraude, il est possible de coder les clés RFID avec des PITreader programmés spécifiquement pour votre entreprise. Le PITreader peut être utilisé de manière flexible en tant qu’appareil autonome ou en association avec un système de commande Pilz.

PITmode flex et PITmode flex visu – sélection du mode de fonctionnement avec le PITreader et le système de commande Pilz

Lorsqu’il est associé au micro automate configurable PNOZmulti 2 ou au système d’automatismes PSS 4000, outre la gestion des autorisations d’accès, le PITreader permet la sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité. En effet, l’unité de contrôle de sécurité pour la consultation du mode de fonctionnement sélectionné est déjà intégrée aux systèmes de commande Pilz en tant que bloc fonctions. La sélection du mode de fonctionnement s’effectue via un bouton-poussoir (PITmode flex) ou l’activation d’une touche sur un écran PMI (PITmode flex visu).

PITreader et PNOZmulti 2 : la combinaison optimale pour la gestion des autorisations d’accès et la sélection en toute sécurité du mode de fonctionnement

PITmode – l’appareil compact tout-en-un

Dans le cas de l’appareil compact tout-en-un PITmode, les boutons-poussoirs sont intégrés dans un même appareil pour la sélection du mode de fonctionnement ainsi que pour la Safe Evaluation Unit. L’affichage du mode de fonctionnement et des autorisations est indiqué grâce des LED. Le codage individuel des clés empêche la fraude. Le sélecteur de mode de fonctionnement existe également avec des pictogrammes pour les machines-outils, ce qui est optimal en cas d’utilisation internationale.

Sélection du mode de fonctionnement PITmode

Avantages du système de sélection du mode de fonctionnement & du système d’autorisations d’accès PITmode

  • Commutation fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement grâce à l’autosurveillance jusqu’à PL d
  • Gestion des autorisations d’accès
  • Infraudabilité élevée grâce à un codage spécifique à votre entreprise
  • Webserver intégré pour la configuration du PITreader et des clés à transpondeur
  • Lecture / écriture et sauvegarde des données sur clé
  • Apprentissage des clés à transpondeur sur le PITreader par codage
  • Verrouillage / autorisation des plages de données sur les clés
  • Gestion des autorisations d’accès préinstallée et basée sur des groupes
  • Gestion intégrée des utilisateurs
  • Anneau avec LED multicolores destiné à l’information des utilisateurs

Trouvez la solution adaptée à vos exigences !

Autorisations d’accès

Système d’autorisations d’accès

Sélection du mode de fonctionnement et autorisations d’accès en toute sécurité

Système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès en toute sécurité

Notre gamme de produits : Sélecteurs de mode de fonctionnement PITmode

Sélecteurs de mode de fonctionnement PITmode

Le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode permet la commutation en toute sécurité du mode de fonctionnement et la gestion des autorisations d’accès – dans un même appareil.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données