Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Organes de commande manuels PITjog

Maîtrise de tous les dangers avec les organes de commande

Organes de commande manuels PITjog

Les appareils de commande manuels sont utilisés lorsque des travaux doivent être réalisés dans les zones dangereuses des machines et des installations. Utilisez les organes de commande manuels, par exemple pour commander les fonctions de la machine à la main avec le protecteur mobile ouvert.

Les avantages des organes de commande en un coup d’œil

  • Travail en toute sécurité en zone dangereuse sur des machines et installations
  • Visualisation simple des processus en cas de protecteur mobile ouvert
  • Boîtier ergonomique pour une utilisation conviviale
Les avantages des organes de commande en un coup d’œil

Les caractéristiques des organes de commande

Les caractéristiques des organes de commande
  • Boîtier en matière plastique avec trois boutons-poussoirs
  • Deux boutons-poussoirs pour la fonction bimanuelle, un bouton-poussoir pour la fonction de réinitialisation
  • Indice de protection IP50
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Commande simple grâce au bouton-poussoir
  • Poids léger
  • Rayon d’action important grâce à un câble spiralé
  • Protégés de manière sûre dans leur support

Les dangers sous contrôle

Utilisez les organes de commande afin de protéger les personnes contre des situations potentiellement dangereuses ! En particulier lorsque l’effet des dispositifs de protection doit être partiellement ou totalement annulé pour les modes de fonctionnement spéciaux d’une machine.

Les domaines d’utilisation des organes de commande sont typiquement les suivants :

  • réglage de machines
  • travaux de maintenance
  • visualisation des process
  • mode test
Les dangers sous contrôle

Complétez votre solution !

Complétez votre solution !

Complétez votre solution et permettez un travail sécurisé dans la zone dangereuse de votre machine ou installation ! Vous y parviendrez avec les organes de commande en association avec les unités de contrôle homologuées de Pilz :

  • Relais de commande bimanuelle P2HZ
  • Relais de sécurité PNOZ s6
  • Relais de sécurité PNOZ e2.1p
  • Bloc de commande bimanuelle du système de sécurité modulaire PNOZmulti
  • Systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000

Le PITjog est ainsi opérationnel dans chaque secteur d’activités !

Notre gamme de produits: Organes de commande manuels PITjog

Organes de commande manuels PITjog

Les organes de commande manuels PITjog sont adaptés à un actionnement avec les deux mains.

Accessoires pour PITjog

Renseignez-vous sur les accessoires adaptés à l’organe de commande PITjog.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4