text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
10 produits trouvés
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
PITestop, support pour le montage de 5 blocs de contacts.

€2.34
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop, boîtier de montage IP65, classe de protection II, introductionde câble 2x M16.

€15.47
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
PITestop, support pour le montage de 3 blocs de contacts.

€1.48
PIT es backplate language
400335
PITestop, rondelle avec inscription « arrêt d’urgence », dans leslangues : anglais, français, allemand, adapté à tous le ...

€5.16
PIT es holder3c
400331
PITestop, support pour le montage de 3 blocs de contacts avec borniers à ressorts.

€1.48
PIT es backplate symbol
400334
PITestop, rondelle avec diamètre extérieur de 75 mm avec arrêtd’urgence, symbole adapté à tous les boutons-poussoirs exc ...

€5.16
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, équerre de montage pour PIT es box flex.

€14.49
PIT es box flex yellow
400203
PITestop, boîtier de montage jaune-noir, IP65 pour bouton-poussoir avecun diamètre de montage de 22,3 mm, y compris plaq ...

€23.21
PIT es box flex grey
400204
PITestop, boîtier de montage gris clair, IP65 pour bouton-poussoir avecun diamètre de montage de 22,3 mm, y compris plaq ...

€23.21
PIT es wrench
400222
PITestop, clé de montage pour bouton-poussoir PIT es.

€11.68

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue