Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c

400520
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, terminals of screw type.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: cULus Listed, TÜV
Norme de produits: EN 60947-5-1
Type de déverrouillage: Rotation
Actionneur: Bouton-poussoir
Impression du symbole: aucun
Couleur du bouton-poussoir: rouge
Col de protection: non
Avec autosurveillance: non
Type de bornier: Bornier à vis
Nombre de contacts à ouverture: 2
Indice de protection de boîtier: IP65
Type de montage: Montage mural
Dimension largeur: 72.0 mm
Dimensions hauteur: 72.0 mm
Dimension profondeur: 103.0 mm
Poids brut: 181 g
Poids net: 162 g
Température d’utilisation: -30 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données