Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PIT es Set6u-5nr

400455
PIT es Set6u-5nr
PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of small E-STOP pushbutton, contact block, 2 N/C with M12 connection 5-pin.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, EAC (Eurasian)
Norme de produits: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Type de déverrouillage: Rotation
Actionneur: Bouton-poussoir
Couleur du bouton-poussoir: rouge
Col de protection: non
Avec autosurveillance: non
Type de bornier: M12
Nombre de contacts à ouverture: 2
Indice de protection de boîtier: IP65
Type de montage: Montage mural
Dimension largeur: 42.0 mm
Dimensions hauteur: 53.0 mm
Dimension profondeur: 123.0 mm
Poids brut: 126 g
Poids net: 113 g
Température d’utilisation: -25 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données