Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PIT es Set1s-5

400432
PIT es Set1s-5
PITestop E-STOP/contact block set consisting of: E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo with contact block with monitoring. 2 N/C, terminals of screw type.

en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
25.06.2019
Certifications: CE
Norme de produits: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Type de déverrouillage: Rotation
Actionneur: Bouton-poussoir
Impression du symbole: Logo Pilz et symbole d'arrêt d'urgence
Couleur du bouton-poussoir: rouge
Col de protection: non
Avec autosurveillance: oui
Type de bornier: Bornier à vis
Nombre de contacts à ouverture: 2
Indice de protection de boîtier: IP65
Type de montage: Montage en façade
Diamètre de la découpe de montage: 22.3 mm
Dimension largeur: 55.0 mm
Dimensions hauteur: 100.0 mm
Poids brut: 79 g
Poids net: 66 g
Température d’utilisation: -30 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données