Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Safety Device Diagnostics

Diagnostic simple pour réduire les coûts d’intervention

Safety Device Diagnostics

Le Safety Device Diagnostics (SDD) vous permet de consulter des données de diagnostic étendues sur les appareils de sécurité de Pilz. Réduisez de ce fait les coûts d’intervention chez vos clients ! En tant qu’utilisateur final, vous bénéficiez d’une plus grande disponibilité de vos machines et d’une diminution des temps d’arrêt.

Grâce à son extensibilité simple, le Safety Device Diagnostics prend en charge l’approche mécatronique. Il est constitué d’un module de bus de terrain et d’un répartiteur ainsi que des appareils de sécurité correspondants (exemple : PSENcode). Les informations de signalisation conventionnelles sur les appareils de sécurité sont activées automatiquement par le module de bus de terrain et associées au système de diagnostic.

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

Nouveauté : Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock, compatible avec le Safety Device Diagnostics

Désormais, le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock est compatible avec le SDD. Associez le PSENmlock au Safety Device Diagnostics et profitez ainsi des nombreux avantages du montage en série : en plus de disposer d’informations détaillées de diagnostic et d’état permettant de réduire les temps d’arrêt, vous pouvez activer ou désactiver l’interverrouillage des différents capteurs en série de manière ciblée. Vous obtenez un montage en série économique et réduisez vos opérations de câblage.

Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock, compatible avec le Safety Device Diagnostics

Mêmes capteurs, diagnostic étendu

  • Diagnostic détaillé qui permet d’éviter bon nombre d’interventions et de diminuer les temps d’arrêt – par exemple, grâce à une maintenance à distance à partir du serveur internet
  • Diagnostic simple grâce à l’utilisation des mêmes capteurs et du câblage IP67 proposé en option
  • Obtention directe des informations grâce à un afficheur intégré au module de bus de terrain
  • Installation rapide et simple grâce à un montage en série sur le terrain
  • Une intersection vers le bus de l’installation pour tous les appareils de sécurité
  • Raccordement possible d’appareils d’autres marques directement via les entrées / sorties sur le module de bus de terrain
  • Solution complète et économique d’un même fournisseur – par exemple avec le PNOZ X ou le PNOZsigma

Caractéristiques du Safety Device Diagnostics

Caractéristiques du Safety Device Diagnostics
  • Le système est composé d’un module de bus de terrain, d’un répartiteur et d’appareils de sécurité
  • Activation automatique des appareils de sécurité grâce au module de bus de terrain
  • Convient à 16 capteurs câblés en série ou individuellement
  • 6 entrées / sorties configurables supplémentaires
  • Longueurs des câbles : au total max. 900 m, 50 m de l’appareil 1 à l’appareil 2, 150 m du dernier appareil au module de communication
  • Temps de réponse (ne relevant pas de la sécurité) : pour les données de sécurité, voir l’appareil de sécurité concerné, données de diagnostic < 1 seconde

Des appareils de sécurité visibles à tout moment et de tous les côtés

Les appareils de sécurité (exemple : PSENcode) sont activés automatiquement par le module de bus de terrain. Par conséquent, les informations de signalisation sont associées au Safety Device Diagnostics. Il est ainsi possible de réaliser un montage en série simple de capteurs sur le terrain et d’effectuer la maintenance à distance via un serveur internet.

Le Safety Device Diagnostics constitue la solution idéale pour votre application : conservez à tout moment une vue d’ensemble des appareils de sécurité, où que vous soyez !

Applications du Safety Device Diagnostics

Secteurs d’activités pour le Safety Device Diagnostics

Notre gamme de produits : Safety Device Diagnostics

Modules de bus de terrain

Les modules de bus de terrain du Safety Device Diagnostics avec afficheur intégré sont adaptés au bus de votre installation ou disponibles pour le raccordement à votre PC.

Aides au câblage

Vous avez besoin d’aides au câblage pour une installation rapide et simple du Safety Device Diagnostics.

Accessoires pour le Safety Device Diagnostics

Vous trouverez ici les accessoires adaptés au Safety Device Diagnostics. Exemple : borniers à ressorts et borniers à vis.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be