Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m

380005
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 2 m.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Longueur du câble: 2.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP20
Courant de mesure: 0.5 A
Nombre de fils: 4
Section du conducteur: 0,35
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Matériau du boîtier du connecteur: PC
Tension nominale max.: V
Dimension largeur: 14.0 mm
Dimensions hauteur: 18.2 mm
Dimension profondeur: 50.5 mm
Poids brut: 137 g
Poids net: 131 g
Température d’utilisation: -40 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données