Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

380602
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 2 x 100BASE-FX Multimode SC Ports, ring redundancy MRP.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed
Nombre de ports 10/100Base TX: 6
Modèle du connecteur port 10/100Base TX: RJ45
Nombre de ports Uplink 10/100Base FX: 2
Connecteur Uplink 10/100Base FX: MM-SC
Tension d'alimentation (V): 10,0 - 60,0
Type de tension d'alimentation: DC
Support SNMP: V1, V2, V3
Nombre de ports Uplink 10/100Base FX: m
Dimension largeur: 74.0 mm
Dimensions hauteur: 131.0 mm
Dimension profondeur: 111.0 mm
Poids brut: 752 g
Poids net: 430 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données