Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSnet GW1 MOD-CAN

311602
PSSnet GW1 MOD-CAN
Gateway from Modbus/TCP-Slave on CANopen slave. Compatible with PSSu PL c and PSSu multi head modules.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 96.0 mm
Dimension profondeur: 114.3 mm
Poids brut: 110 g
Poids net: 90 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données