Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Composants de systèmes – bus de terrain

Des passerelles, des convertisseurs de protocoles fiables

Les passerelles Pilz s’occupent en toute fiabilité de la conversion de votre protocole. Les composants de systèmes vous sont fournis pour la communication entre les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000 et entre les systèmes de commande d’autres marques. Par conséquent, les passerelles vous permettent une intégration simple du système de commande PSS 4000 de Pilz dans des architectures CANopen ou EtherCAT existantes.

Avantages des passerelles

  • Peuvent être intégrés dans les architectures CANopen ou EtherCAT existantes
  • Faibles coûts d’ingénierie du fait du mapping déjà fixé
  • Diagnostic sur les états des LEDs, diagnostics détaillés à partir du serveur internet

Caractéristiques des passerelles

  • Passerelle de Modbus/TCP esclave sur EtherCAT esclave – avec interface de bus de terrain EtherCAT
  • Passerelle de Modbus/TCP esclave sur CANopen esclave – avec interface de bus de terrain CANopen
  • Compatibles avec les systèmes de commande suivants : PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 avec interface ETH-2, systèmes de commande Motion Control PMCprimo
  • Compatibles avec les appareils de diagnostic PMI

Notre gamme de produits: Composants de systèmes – bus de terrain

Passerelles

Il existe des convertisseurs de protocoles pour la communication entre les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000 et des systèmes de commande d’autres marques. De ce fait, le PSS 4000 peut être intégré dans des architectures CANopen ou EtherCAT existantes.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4