Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PSS67 PLC : Premier système de commande de sécurité avec indice de protection IP 67

Automatiser en toute sécurité sans armoire électrique

Le PSS67 PLC est un système de commande API avec indice de protection IP 67 robuste et compact pour les applications pour lesquelles vous réalisez des automatismes sans armoire électrique. L’électronique des modules est entièrement surmoulée. Elle résiste ainsi à la poussière ainsi qu’à l’immersion temporaire. Vous programmez le système de commande PSS67 PLC de la même manière que les systèmes de commande PLC PSSuniversal du système d’automatismes PSS 4000 avec le logiciel d’ingénierie PAS4000. Avec le logiciel de visualisation PASvisu, vous gardez une vue globale à tout moment. Au sein du système d’automatismes PSS 4000, vous pouvez utiliser le système de commande PSS67 au lieu du système de commande API PSSuniversal PLC si vous souhaitez renoncer à une armoire électrique.

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Montage simple directement sur la machine
  • Réduction des coûts grâce à un faible encombrement et réduction des opérations de câblage
  • Extrêmement robuste grâce à l’électronique de module entièrement surmoulée avec l’indice de protection IP 67
  • Programmation simple avec le PAS4000 selon la CEI 61131-3
  • Sauvegarde possible de l’ensemble de la configuration de l’appareil sur une micro-carte SD intégrée et protégée
  • Compatible avec tous les composants actuels du système d’automatismes PSS 4000
Système de commande API PSS67 PLC

Caractéristiques techniques :

Système de commande API PSS67 PLC
  • Raccordement au SafetyNET p
  • 16 entrées digitales de sécurité
  • Indice de protection : IP 67
  • Configurable et programmable avec le logiciel PAS4000 et les langages de programmation selon la CEI 61131-3
  • Entièrement intégrable dans le système d’automatismes PSS 4000
  • Peut être utilisé pour des applications jusqu’à PL e

Le premier système de commande compact de sécurité IP 67 suivant la technique éprouvée de Pilz

Le système de commande API PSS67 PLC s’intègre en toute simplicité dans le système d’automatismes PSS 4000. Vous l’utilisez pour des fonctions de sécurité et standard. En tant que partie du système d’automatismes, le PSS67 PLC suit le même concept de stockage amovible : vous pouvez sauvegarder l’ensemble de la configuration de l’appareil sur une micro-carte SD intégrée et protégée. Cela vous simplifie le remplacement d’un appareil puisque vous devez seulement déplacer la micro-carte SD. Une nouvelle configuration est inutile.

Notre gamme de produits : Systèmes de commande PSS67 avec indice de protection IP 67

PSS67 – systèmes de commande avec indice de protection IP67

Utilisez les systèmes de commande compacts avec indice de protection IP67 à l’extérieur de l’armoire électrique. Ils s’intègrent de façon optimale dans le système d’automatismes PSS 4000.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be