Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Modules d’entrées / sorties PSS67 pour le système d’automatismes PSS 4000

Modules d’entrées / sorties PSS67

Dès maintenant, vous disposez de modules compacts avec protection IP67, les PSS67 IO1 16FDI avec SafetyNET p. Grâce à leur électronique entièrement surmoulée, les modules qui disposent de l’indice de protection IP67 sont particulièrement robustes et résistants à la poussière et aux projections d’eau et ils garantissent une fonctionnalité complète même avec des températures de -40 °C à 70 °C. Ils peuvent être montés directement sur la machine et nécessitent très peu de place de telle sorte que les opérations de câblage sont sensiblement réduites par rapport aux systèmes basés sur des armoires électriques. C’est la solution optimale pour une installation en dehors de l’armoire électrique dans les environnements industriels difficiles.

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

Vos avantages en un coup d’œil

  • Compatibles avec tous les composants du système d’automatismes PSS 4000 qui existent jusqu’à présent et configurables via le logiciel d’ingénierie PAS4000
  • Robustes et résistants à la poussière et aux projections
  • Faible encombrement grâce au montage directement sur la machine, en dehors de l’armoire électrique
  • Réduction des coûts liée aux opérations de câblage restreintes
  • Flexibilité maximale en raison des nouvelles possibilités offertes par les installations modulaires
Les modules d’entrées / sorties PSS67 mis à l’épreuve

Caractéristiques techniques

Gros plan sur le module compact PSS67
  • Raccordement au SafetyNET p
  • Micro-carte SD
  • 16 entrées digitales de sécurité
  • Indice de protection : IP67
  • Configurables avec le logiciel PAS4000
  • Entièrement intégrables dans le système d’automatismes PSS 4000
  • Peuvent être utilisés pour des applications jusqu’à PL e
  • Dimensions : 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

À intégrer tout simplement dans l’architecture du système d’automatismes !

Les nouveaux modules PSS67 peuvent être entièrement intégrés dans le système d’automatismes PSS 4000 et utilisés pour les fonctions de sécurité. En tant que partie du système d’automatismes, le PSS67 IO1 16FDI suit le même concept de stockage amovible : vous pouvez sauvegarder l’ensemble de la configuration de l’appareil sur une micro-carte SD intégrée et protégée. Cela vous simplifie le remplacement d’un appareil puisque vous devez seulement déplacer la micro-carte SD. Une nouvelle configuration est inutile.

Les modules PSS67 peuvent être intégrés dans le système d’automatismes PSS 4000

Notre gamme de produits : Modules d’entrées / sorties PSS67

PSS67 – modules

Les modules qui disposent de l’indice de protection IP67 (résistants à l’eau et à la poussière) peuvent être utilisés à l’extérieur de l’armoire électrique. Avec le raccordement au SafetyNET p, ils peuvent être intégrés de façon optimale dans le système d’automatismes PSS 4000.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be