Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PDP20 – modules d’interfaces

Modules d’interfaces pour le montage en série jusqu’à PL e

PDP20 – modules d’interfaces

Avec les modules d’interfaces PDP20 F 4, Pilz propose des solutions pour les applications décentralisées sur le terrain avec l’indice de protection IP20. Les modules d’interfaces sont intégrés dans de petits coffrets, situés à proximité des capteurs à raccorder. Il est ainsi possible de réduire les distances de câblage des capteurs et de garantir une liaison en toute sécurité vers l’armoire électrique.

Montage en série facile – les avantages du module d’interfaces PDP20

  • Solution conforme aux normes pour le montage en série jusqu’à PL e
  • Montage en série de capteurs à contacts
  • Possibilité de raccordement à toutes les unités de contrôle à deux canaux
  • Niveau important de décentralisation grâce à la mise en cascade des modules
  • Informations sur le diagnostic de l’état de commutation de chaque capteur
  • Installation facile grâce à un montage sur support profilé
  • Solution compacte et économique pour tous les montages en série
Montage en série facile – les avantages du module d’interfaces PDP20

Sécurité supplémentaire grâce à des chemins de signaux courts – caractéristiques du PDP20

Sécurité supplémentaire grâce à des chemins de signaux courts – caractéristiques du PDP20
  • PL e selon l’EN ISO 13849-1
  • SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061
  • 8 entrées digitales pour le raccordement de 4 capteurs
  • Un seul câble pour la communication et l’alimentation, plug and play grâce à un connecteur M12
  • Diagnostic simple grâce à la liaison point à point

Solution conforme aux normes pour des applications décentralisées

Le module d’interfaces PDP20 F 4 mag peut être raccordé à toutes les unités de contrôle à deux canaux. Par ailleurs, il est possible de mettre les modules d’interfaces en cascade. En principe, l’utilisation du PDP20 n’implique aucune limitation concernant certains secteurs d’activités ou domaines d’application. Le module est adapté à des applications nécessitant un raccordement en série jusqu’à PL d ou PL e. Il est souvent utilisé, par exemple, dans des applications avec des protecteurs mobiles dans des machines de conditionnement.

Par ailleurs, le module d’interfaces convient parfaitement au montage en série de capteurs à contacts, tels que le PSENmag jusqu’à PL e. Vous disposez ainsi d’une solution conforme à la norme EN ISO 13849-1. Le module d’interfaces peut être raccordé à des unités de contrôle à deux canaux (exemple : PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Vous pouvez raccorder jusqu’à 4 capteurs par module PDP20.

Il est par ailleurs possible de mettre en cascade des modules PDP20. Chaque module mis en cascade fournit dans ce cas trois autres interfaces de capteurs.

Solution conforme aux normes pour des applications décentralisées

Notre gamme de produits : Modules PDP20

Modules d’interfaces

Les modules d’interfaces sont parfaitement adaptés au raccordement en série de capteurs à contacts selon l’EN ISO 13849-1 jusqu’à PL e. Il est possible de raccorder quatre capteurs par module d’interface. Vous obtenez par conséquent une solution compacte et économique pour les raccordements en séries.

Chargement